Référence des composants
Cellule de soudage laser
Pince de préhension | Composants
Task & Solution
La combinaison de RoboFlex B.V., des robots YASKAWA et de notre série innovante de pinces GPD5000 fait passer l'automatisation à un niveau supérieur. Découvrez comment RoboFlex B.V. réalise un soudage laser rapide et précis sans déformation thermique et avec un minimum de retouches. Notre préhenseur central à 3 mâchoires garantit une précision durable, une durabilité et une longue durée de vie avec des intervalles de maintenance allant jusqu'à 30 millions de cycles de préhension ! Cette pince universelle anti-fuite et anti-corrosion fonctionne dans n'importe quel environnement et est idéale pour de telles cellules de soudage laser.
Faits saillants et données techniques
- 30 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Protection contre la corrosion
- Force élevée
Composants standard intégrés